SBS-G-C 800
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8704563
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavreté ochranné puzdro
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA NC 800-230
- Hmotnosť: 11.7 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 230 |
---|---|
B [mm] | 57 |
K | - |
Hmotnosť [kg] | 11.7 |