SBS-G-E 165
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1300320
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavreté ochranné puzdro
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA NCE 165-53 KV
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 53 |
---|---|
B [mm] | 29.9 |
K | M16x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |