SBS-G-E 260
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1300322
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavreté ochranné puzdro
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA NCE 260-81
- Hmotnosť: 1 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 81 |
---|---|
B [mm] | 39 |
K | M16x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 1 |