SBS-G-E 315
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1344113
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavreté ochranné puzdro
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA NCE 315-106
- Hmotnosť: 1.6 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 44 |
K | M16x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 1.6 |