SBS-G-W 185
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703506
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavreté ochranné puzdro
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA THW plus 185-52
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 44.6 |
K | M16x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |