SBS-G-W 215
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703395
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavreté ochranné puzdro
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA THW plus 215-66
- Hmotnosť: 0.8 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 50 |
K | M16x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.8 |