SBS-G-W 315
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703538
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavreté ochranné puzdro
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA THW plus 315-104
- Hmotnosť: 2.1 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 63 |
K | M16x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 2.1 |