SVSL 4-2 PU
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1487804
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vákuová hadica
- Vhodné pre sadu tlakomerov VAM-SMPL 4/2
- Vonkajší priemer: 4 mm
- Vnútorný priemer: 2 mm
- Rozsah tlaku: -0.95 - 10 bar
- Prevádzková teplota: -40 - 60 °C
- Materiál: PU
Technické údaje
Min. prevádzkový tlak [bar] | -0.95 |
---|---|
Max. prevádzkový tlak [bar] | 10 |
Materiál | PU |
Vonkajší priemer [mm] | 4 |
Vnútorný priemer [mm] | 2 |
Min. prevádzková teplota [°C] | -40 |
Max. prevádzková teplota [°C] | 60 |
Rozsah dodávky
Vákuová hadica