VSL 8-6 PU MI-TR
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1543276
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vákuová hadica
- Vhodné pre všetky vákuové bloky SCMB-HD
- Vonkajší priemer: 8 mm
- Vnútorný priemer: 6 mm
- Rozsah tlaku: -0.95 - 10 bar
- Prevádzková teplota: -35 - 60 °C
- Materiál: PU
Technické údaje
Min. prevádzkový tlak [bar] | -0.95 |
---|---|
Max. prevádzkový tlak [bar] | 10 |
Materiál | PU |
Vonkajší priemer [mm] | 8 |
Vnútorný priemer [mm] | 6 |
Min. prevádzková teplota [°C] | -35 |
Max. prevádzková teplota [°C] | 60 |
Rozsah dodávky
Vákuová hadica