GBN-P 100-35-25
Vťahovacia čeľusť
Identifikačné číslo 430146
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Presná sťahovacia čeľusť
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 35 x 25 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.7 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 25 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.7 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky