GBN-P 160-50-27.5
Vťahovacia čeľusť
Identifikačné číslo 430148
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Presná sťahovacia čeľusť
- Rozhranie 1: W-160
- Rozmery: 160 x 50 x 27,5 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.6 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 27.5 |
Výška [mm] | 50 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.6 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky