GBVS-N-R 40-25-41
Vťahovacia čeľusť
Identifikačné číslo 490750
Štandardné upínacie vložky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ryhovaná sťahovacia čeľusť
- Rozhranie 1: W-SEI
- Rozmery: 40 x 41 x 25 mm
- Hmotnosť: 0.11 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 40 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 41 |
Výška [mm] | 25 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.11 |