SGP-2 192-130-22
Výkyvné platne
Identifikačné číslo 432256
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Výkyvná platňa, pohyblivá
- Vhodné pre: KSX 125, KSX-C 125
- Rozhranie 1: W-38
- Rozmery: 192 x 130 x 22 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 4.3 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 192 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 130 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 4.3 |
Rozsah dodávky
Systémové čeľuste, upevňovacie skrutky; bez 6-násobných obojstranných čeľustí