SGP-2 195-105-22
Výkyvné platne
Identifikačné číslo 1453108
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Otočná platňa
- Čeľusť s možnosťou rýchlej výmeny
- Vhodné pre: KSX-C2 125
- Rozhranie 1: W-38
- Rozmery: 195 x 105 x 22 mm
- Hmotnosť: 4.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 195 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 105 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 4.1 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť; bez 6-násobných obojstranných čeľustí