SGP-3 125-76-19
Výkyvné platne
Identifikačné číslo 432720
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Výkyvná platňa, pohyblivá
- Vhodné pre: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- Rozhranie 1: W-38
- Rozmery: 125 x 76 x 19 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.3 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 76 |
Výška [mm] | 19 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Systémové čeľuste, upevňovacie skrutky; bez 6-násobných obojstranných čeľustí