SGP-3 180-95-22
Výkyvné platne
Identifikačné číslo 432470
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Výkyvná platňa, pohyblivá
- Vhodné pre: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
- Rozhranie 1: W-38
- Rozmery: 180 x 95 x 22 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 2.8 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 180 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 95 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 2.8 |
Rozsah dodávky
Systémové čeľuste, upevňovacie skrutky; bez 6-násobných obojstranných čeľustí