SGP-3 256-170-22
Výkyvné platne
Identifikačné číslo 432615
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Výkyvná platňa, pohyblivá
- Vhodné pre: KSC3 160, KSC-F 160
- Rozhranie 1: W-38
- Rozmery: 256 x 170 x 22 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 7.4 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 256 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 170 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 7.4 |
Rozsah dodávky
Systémové čeľuste, upevňovacie skrutky; bez 6-násobných obojstranných čeľustí