WSF UGE 20
Uhlová čelná fréza pre UGE 20
Identifikačné číslo 0100015-1
WSF UGE 20, Uhlová čelná fréza pre UGE 20
- Výška H: 90 mm
- Priemer D: 14 mm
- Materiál: Tvrdokov
Technické údaje
Výška H [mm] | 90 |
---|---|
Výška H1 [mm] | 12 |
Priemer D [mm] | 14 |
Priemer D1 [mm] | 10 |
Materiál | Tvrdokov |