ABP-h plus 100/160-1
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Identifikačné číslo 1323973
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Jednoduchá základná platňa
- Pre priamu montáž a aktiváciu jedného upínacieho silového bloku TANDEM s VERO-S.
- Vhodné pre: Veľkosť 100, 160
- Dĺžka: 260 mm
- Šírka: 160 mm
- Výška: 39 mm
- Hmotnosť: 11 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 260 |
---|---|
Šírka [mm] | 160 |
Výška [mm] | 39 |
Hmotnosť [kg] | 11 |
Rozsah dodávky
Základná platňa, zatláčacia vsuvka, skrutka s okom, tesniaca súprava, rukoväte, návod na prevádzku