ABP-h plus 100/160-2
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Identifikačné číslo 1323974
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dvojitá základná platňa
- Pre priamu montáž a aktiváciu až dvoch upínacích silových blokov TANDEM s VERO-S.
- Vhodné pre: Veľkosť 100, 160
- Dĺžka: 420 mm
- Šírka: 160 mm
- Výška: 39 mm
- Hmotnosť: 17.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 420 |
---|---|
Šírka [mm] | 160 |
Výška [mm] | 39 |
Hmotnosť [kg] | 17.5 |
Rozsah dodávky
Základná platňa, zatláčacia vsuvka, skrutka s okom, tesniaca súprava, rukoväte, návod na prevádzku