ABP-h plus 100/160-3
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Identifikačné číslo 1323975
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Trojitá základná platňa
- Pre priamu montáž a aktiváciu až troch upínacích silových blokov TANDEM s VERO-S.
- Vhodné pre: Veľkosť 100, 160
- Dĺžka: 600 mm
- Šírka: 160 mm
- Výška: 39 mm
- Hmotnosť: 25 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 600 |
---|---|
Šírka [mm] | 160 |
Výška [mm] | 39 |
Hmotnosť [kg] | 25 |
Rozsah dodávky
Základná platňa, zatláčacia vsuvka, skrutka s okom, tesniaca súprava, rukoväte, návod na prevádzku