ABP-h plus 250-2
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Identifikačné číslo 1323977
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dvojitá základná platňa
- Pre priamu montáž a aktiváciu jedného upínacieho silového bloku TANDEM s VERO-S.
- Vhodné pre: Veľkosť 250
- Dĺžka: 595 mm
- Šírka: 250 mm
- Výška: 36 mm
- Hmotnosť: 37 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 595 |
---|---|
Šírka [mm] | 250 |
Výška [mm] | 36 |
Hmotnosť [kg] | 37 |
Rozsah dodávky
Základná platňa, zatláčacia vsuvka, skrutka s okom, tesniaca súprava, rukoväte, návod na prevádzku