WDM-5X-BP 235-235-50
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Identifikačné číslo 1398172
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Predĺženie základnej výšky ako stabilná čiastková štruktúra
- Pre veľmi veľké otvory v mriežkovej doske
- Rozmery: 235 x 235 x 50 mm
- Hmotnosť: 15.3 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 235 |
---|---|
Šírka [mm] | 235 |
Výška [mm] | 50 |
Hmotnosť [kg] | 15.3 |
Rozsah dodávky
Základné výškové rozšírenie; bez upevňovacích skrutiek