WDM-5X-BP 270-250-36
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Identifikačné číslo 1398173
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Predĺženie základnej výšky ako stabilná čiastková štruktúra
- Pre veľmi veľké otvory v mriežkovej doske
- Rozmery: 270 x 250 x 36 mm
- Hmotnosť: 14.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 270 |
---|---|
Šírka [mm] | 250 |
Výška [mm] | 36 |
Hmotnosť [kg] | 14.2 |
Rozsah dodávky
Základné výškové rozšírenie; bez upevňovacích skrutiek