STV-GE-G1/4-AG-10
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1487796
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rovný zásuvný konektor
- Vhodné pre všetky pripojovacie súpravy
- Priemer hadice: 10 mm
- Vonkajší priemer: 16.5 mm
- Závit : G1/4"-AG
- Prevádzková teplota: -20 - 80 °C
- Materiál: Mosadz
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 23.4 |
---|---|
Závit | G1/4"-AG |
Materiál | Mosadz |
Vonkajší priemer [mm] | 16.5 |
Min. prevádzková teplota [°C] | -20 |
Max. prevádzková teplota [°C] | 80 |
Rozsah dodávky
Rovný zásuvný konektor