STV-W-G1/4-AG-10
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1487793
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uhlový zásuvný konektor
- Vhodné pre všetky pripojovacie súpravy
- Priemer hadice: 10 mm
- Závit : G1/4"-AG
- Prevádzková teplota: 0 - 60 °C
- Materiál: Plast
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 27 |
---|---|
Závit | G1/4"-AG |
Materiál | Plast |
Min. prevádzková teplota [°C] | 0 |
Max. prevádzková teplota [°C] | 60 |