STV-W G1/4-AG-8
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1543254
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uhlový zásuvný konektor
- Priemer hadice: 8 mm
- Vonkajší priemer: 14.6 mm
- Závit : G1/4"-AG
- Prevádzková teplota: -20 - 80 °C
- Materiál: Mosadz
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 24 |
---|---|
Závit | G1/4"-AG |
Materiál | Mosadz |
Vonkajší priemer [mm] | 14.6 |
Min. prevádzková teplota [°C] | -20 |
Max. prevádzková teplota [°C] | 80 |
Rozsah dodávky
Uhlový zásuvný konektor