GBC 125-40-12.5
Zúbkovaná čeľusť
Identifikačné číslo 1373268
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, opracovaná
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 40 x 12,5 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.42 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 12.5 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.42 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky