GBC 160-50-14.4
Zúbkovaná čeľusť
Identifikačné číslo 1373269
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, opracovaná
- Rozhranie 1: W-160
- Rozmery: 160 x 50 x 14,4 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.81 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 14.4 |
Výška [mm] | 50 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.81 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky