GBC 65-22-8
Zúbkovaná čeľusť
Identifikačné číslo 490565
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, opracovaná
- Rozhranie 1: W-65-1
- Rozmery: 64 x 22 x 8 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.08 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 64 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 8 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.08 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky