GBC 65-35-11
Zúbkovaná čeľusť
Identifikačné číslo 490562
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, opracovaná
- Rozhranie 1: W-65-2
- Rozmery: 64 x 35 x 11 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.18 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 64 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 11 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.18 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky