GBC 90-22-8.8
Zúbkovaná čeľusť
Identifikačné číslo 490572
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, opracovaná
- Rozhranie 1: W-90-2
- Rozmery: 90 x 22 x 8,8 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.13 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 90 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 8.8 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.13 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky