KSH3 160-BWA
Hydraulické 2-čeľusťové upínacie silové bloky
Identifikačné číslo 1529602
Štandardný hydraulický upínací silový blok
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťový silový upínací blok
- Centrické upínanie
- Štandardný zdvih
- Pneumatické sledovanie koncovej polohy
- Pneumatické sledovanie kontaktov
- Základné čeľuste: Rýchla výmena čeľustí
- Rozmery: 160 x 160 x 108 mm
- Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 45 kN
- Zdvih na čeľusť: 3 mm
- Max. výška čeľuste: 41 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Prevádzkový tlak: 10 - 60 bar
- Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu: 100 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 1.5 s
- Hmotnosť: 15 kg
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 3 |
---|---|
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] | 45 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 10 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 60 |
Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
Max. výška čeľuste [mm] | 41 |
Vzdialenosť H [mm] | 19.5 |
Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu [cm³] | 100 |
Doba zatvárania/otvárania [s] | 1.5 |
Hmotnosť [kg] | 15 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky, krycie zátky, upínacie puzdrá, lícované skrutky, návod na prevádzku