KSH3-LH 100-BWA
Hydraulické 2-čeľusťové upínacie silové bloky
Identifikačné číslo 1529559
Štandardný hydraulický upínací silový blok
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťový silový upínací blok
- Centrické upínanie
- Veľký zdvih
- Pneumatické sledovanie koncovej polohy
- Pneumatické sledovanie kontaktov
- Základné čeľuste: Rýchla výmena čeľustí
- Rozmery: 100 x 100 x 93 mm
- Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 16 kN
- Zdvih na čeľusť: 6 mm
- Max. výška čeľuste: 27 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Prevádzkový tlak: 10 - 120 bar
- Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu: 30 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 1 s
- Hmotnosť: 5 kg
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 6 |
---|---|
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] | 16 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 10 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 120 |
Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
Max. výška čeľuste [mm] | 27 |
Vzdialenosť H [mm] | 14.5 |
Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu [cm³] | 30 |
Doba zatvárania/otvárania [s] | 1 |
Hmotnosť [kg] | 5 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky, krycie zátky, upínacie puzdrá, lícované skrutky, návod na prevádzku