KSH3-LH 140-Z-BWA
Hydraulické 2-čeľusťové upínacie silové bloky
Identifikačné číslo 1529587
Štandardný hydraulický upínací silový blok
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťový silový upínací blok
- Centrické upínanie
- Veľký zdvih
- Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku
- Pneumatické sledovanie koncovej polohy
- Pneumatické sledovanie kontaktov
- Základné čeľuste: Rýchla výmena čeľustí
- Rozmery: 140 x 140 x 101,5 mm
- Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 30 kN
- Zdvih na čeľusť: 7 mm
- Max. výška čeľuste: 33 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Prevádzkový tlak: 10 - 120 bar
- Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu: 70 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 1 s
- Hmotnosť: 10 kg
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 7 |
---|---|
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] | 30 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 10 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 120 |
Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
Max. výška čeľuste [mm] | 33 |
Vzdialenosť H [mm] | 17.5 |
Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu [cm³] | 70 |
Doba zatvárania/otvárania [s] | 1 |
Hmotnosť [kg] | 10 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky, krycie zátky, upínacie puzdrá, lícované skrutky, návod na prevádzku