KSH3 200
Identifikačné číslo 1486527
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťový silový upínací blok
- Centrické upínanie
- Štandardný zdvih
- Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
- Rozmery: 200 x 200 x 95,2 mm
- Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 60 kN
- Zdvih na čeľusť: 4 mm
- Max. výška čeľuste: 100 mm
- Presnosť opakovania: 0.02 mm
- Prevádzkový tlak: 10 - 60 bar
- Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu: 150 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 1.3 s
- Hmotnosť: 24 kg
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 4 |
---|---|
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] | 60 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 10 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 60 |
Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.02 |
Max. výška čeľuste [mm] | 100 |
Vzdialenosť H [mm] | 30 |
Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu [cm³] | 150 |
Doba zatvárania/otvárania [s] | 1.3 |
Hmotnosť [kg] | 24 |
Rozsah dodávky
Upínací silový blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a upínací silový blok, krytky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na obsluhu
Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa v čeľustiach skľučovadla pri vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.
Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Upínacie silové bloky s rovnakou výškou sú k dispozícii na požiadanie.
Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.
Údržba a opravy
Na udržiavanie zverákov TANDEM by sa malo používať naše špeciálne mazivo LP 410 (ID 0184213).