KRP3
Pneumatické 3-čeľusťové upínacie silové bloky
Pneumaticky ovládané 3-čeľusťové silové upínacie bloky s kompaktnou konštrukciou a vysokými upínacími silami. Sú k dispozícii so štandardným a dlhým zdvihom čeľuste.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- 3-čeľusťové silové upínacie bloky pre cylindrické obrobky
Výsledkom je upínanie s nižšou mierou deformácií, najmä pri tenkostenných obrobkoch - Zosilnenie sily na upínanie za vonkajší priemer silou pružiny
Zvýšená upínacia sila na obrábanie ťažkých kovov, ako aj na zachovanie napätia pružiny počas skladovania - Patentované monitorovanie polohy základnej čeľuste pomocou dynamického tlaku
Informácia, či je zverák otvorený alebo upnutý - Kontrola prítomnosti obrobku prostredníctvom základnej čeľuste
Umožňuje automatizované naloženie silového upínacieho bloku - Presný klin-hákový upínací silový blok spĺňa najvyššie požiadavky kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Štvorcový dizajn s ideálnym vonkajším obrysom
Ideálne na 6-stranné obrábanie na dve upnutia s vynikajúcim bočným prístupom - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Základné čeľuste štandardne s pero-drážkou a jemným zúbkovaním ako duálne rozhranie
Vysoká flexibilita systémových čeľustí - Optimálna opora čeľuste vďaka použitiu veľmi dlhých vedení základnej čeľuste
Umožňuje vysoké upínacie sily pri dlhej životnosti - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Pneumaticky ovládaní siláci teraz k dispozícii aj ako 3-čeľusťové zveráky
Produktový rad TANDEM doteraz reprezentoval výkonné 2-čeľusťové silové upínacie bloky. Prostredníctvom modelu KRP3 teraz spoločnosť SCHUNK rozširuje svoj obrovský modulárny systém o výkonný 3-čeľustný variant. Vďaka týmto silovým upínacím blokom teraz možno bez špeciálnych čeľustí, s lepším rozložením sily a s nízkou mierou deformácií upínať aj cylindrické obrobky – kompaktná alternatíva ku konvenčným upínacím prostriedkom. - Veľkou výhodou týchto kompaktných upínacích prostriedkov v porovnaní s inými upínacími prostriedkami sú doplňujúce varianty vybavenia, akými sú zvýšenie upínacej sily pri vonkajšom upínaní, patentované monitorovanie polôh základných čeľustí prostredníctvom dynamického tlaku alebo možnosť regulácie aplikácie vzduchu cez čeľusť. Ďalšou zaujímavosťou je kompatibilita najbežnejších vyhotovení, takže existujúce upínače KSP3 možno 1:1 nahradiť zverákmii KRP3.