KSP3-BWA
Pneumatické upínacie silové bloky so systémom rýchlej výmeny čeľustí
Pneumaticky ovládané 2-čeľusťové silové upínacie bloky 3. generácie v kompaktnom vyhotovení so systémom rýchlej výmeny čeľustí pre extrémne rýchlu adaptáciu na nové upínacie úlohy. Upínacie silové bloky sú aktuálne k dispozícii so štandardným zdvihom alebo dlhým zdvihom.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Enormná rozmanitosť variantov
Maximálna flexibilita vďaka ďaleko najväčšiemu a najvýkonnejšiemu štandardnému rozsahu pneumaticky ovládaných silových upínacích blokov - Systém rýchlej výmeny čeľustí
Rýchla a jednoduchá adaptácia na nové upínacie úlohy, najmä pri viacnásobných aplikáciách a upínacích vežiach - Zosilnenie sily na upínanie za vonkajší priemer silou pružiny
Zvýšená upínacia sila na obrábanie ťažkých kovov, ako aj na zachovanie napätia pružiny počas skladovania - Patentované monitorovanie polohy základnej čeľuste pomocou dynamického tlaku
Informácia, či je zverák otvorený alebo upnutý - Kontrola prítomnosti obrobku prostredníctvom základnej čeľuste
Umožňuje automatizované naloženie silového upínacieho bloku - Presný klin-hákový upínací silový blok spĺňa najvyššie požiadavky kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Štvorcový dizajn s ideálnym vonkajším obrysom
Ideálne na 6-stranné obrábanie na dve upnutia s vynikajúcim bočným prístupom - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimálna opora čeľuste vďaka použitiu veľmi dlhých vedení základnej čeľuste
Umožňuje vysoké upínacie sily pri dlhej životnosti - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Kompaktní, pneumaticky ovládaní výkonní pomocníci
TANDEM KSP3 predstavuje výkonné, pneumaticky ovládané bloky upínacej sily, ktoré majú extrémne široké použitie – kedykoľvek je na stroji k dispozícii vzduchový systém. Patentované monitorovanie počas upínania za vonkajší priemer pomocou integrovaných pružín, patentované monitorovanie polohy základnej čeľuste pomocou dynamického tlaku alebo možnosť regulácie vzduchu cez čeľusť sú iba tri z ďalších funkcií, ktoré boli začlenené do novej generácie. Najmä z hľadiska automatizácie ide o určujúce trendy. - Výrazné skrátenie dôb osádzania vďaka systému pre rýchlu výmenu čeľustí
Upínače TANDEM KSP3-BWA sú navyše vybavené systémom rýchlej výmeny čeľustí. Pomocou tohto systému rýchlej výmeny možno čeľuste manuálne alebo automatizovanie prostredníctvom robota vymieňať v priebehu niekoľkých sekúnd, a to bez použitia akýchkoľvek nástrojov! To vedie k enormným skráteniam dôb osádzania, a to najmä pri viacnásobných aplikáciách a upínacích vežiach.