KSP3-IM
Pneumatické 2-čeľusťové upínacie silové bloky s indukčným monitorovaním čeľuste
Pneumaticky ovládaný 2-čeľusťový upínací silový blok 3. generácie s indukčným monitorovaním polohy čeľuste pre zvýšenie bezpečnosti a na automatizované použite.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Enormná rozmanitosť variantov
Maximálna flexibilita vďaka ďaleko najväčšiemu a najvýkonnejšiemu štandardnému rozsahu pneumaticky ovládaných silových upínacích blokov - Zosilnenie sily na upínanie za vonkajší priemer silou pružiny
Zvýšená upínacia sila na obrábanie ťažkých kovov, ako aj na zachovanie napätia pružiny počas skladovania - Indukčné monitorovanie čeľuste
Informácia, či je zverák otvorený alebo upnutý - Presný klin-hákový upínací silový blok spĺňa najvyššie požiadavky kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Štvorcový dizajn s ideálnym vonkajším obrysom
Ideálne na 6-stranné obrábanie na dve upnutia s vynikajúcim bočným prístupom - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Základné čeľuste štandardne s pero-drážkou a jemným zúbkovaním ako duálne rozhranie
Vysoká flexibilita systémových čeľustí - Optimálna opora čeľuste vďaka použitiu veľmi dlhých vedení základnej čeľuste
Umožňuje vysoké upínacie sily pri dlhej životnosti - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Pneumaticky ovládané pohonné jednotky s indukčným monitorovaním čeľustí pre automatizované aplikácie.
TANDEM KSP3-IM od spoločnosti SCHUNK predstavuje vysokovýkonné, pneumaticky ovládané bloky upínacích síl s indukčným monitorovaním čeľustí. Okrem vlastností štandardných zverákov KSP3 sú zveráky KSP3-IM vybavené aj dvoma indukčnými bezdotykovými spínačmi, ktoré je možné použiť na monitorovanie polohy základnej čeľuste. Vďaka tomu sú zveráky obzvlášť vhodné pre automatizované procesy, v ktorých sa má signál prenášať priamo do riadiaceho systému stroja. Zveráky sú ďalej vybavené krycou doskou a plášťom pre kábel snímača, ktoré poskytujú špeciálnu ochranu citlivých komponentov.