KSP3
Pneumatické 2-čeľusťové upínacie silové bloky
Pneumaticky ovládané 2-čeľusťové upínacie silové bloky tretej generácie v kompaktnom prevedení s vysokými upínacími silami a novými technickými prvkami. Upínacie silové bloky sú k dispozícii so štandardným zdvihom, dlhým zdvihom a pevnou čeľusťou.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Enormná rozmanitosť variantov
Maximálna flexibilita vďaka ďaleko najväčšiemu a najvýkonnejšiemu štandardnému rozsahu pneumaticky ovládaných silových upínacích blokov - Zosilnenie sily na upínanie za vonkajší priemer silou pružiny
Zvýšená upínacia sila na obrábanie ťažkých kovov, ako aj na zachovanie napätia pružiny počas skladovania - Patentované monitorovanie polohy základnej čeľuste pomocou dynamického tlaku
Informácia, či je zverák otvorený alebo upnutý - Kontrola prítomnosti obrobku prostredníctvom základnej čeľuste
Umožňuje automatizované naloženie silového upínacieho bloku - Indukčné monitorovanie čeľuste
Informácia, či je zverák otvorený alebo upnutý - Presný klin-hákový upínací silový blok spĺňa najvyššie požiadavky kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Štvorcový dizajn s ideálnym vonkajším obrysom
Ideálne na 6-stranné obrábanie na dve upnutia s vynikajúcim bočným prístupom - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Základné čeľuste štandardne s pero-drážkou a jemným zúbkovaním ako duálne rozhranie
Vysoká flexibilita systémových čeľustí - Optimálna opora čeľuste vďaka použitiu veľmi dlhých vedení základnej čeľuste
Umožňuje vysoké upínacie sily pri dlhej životnosti - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Kompaktné, pneumaticky ovládaní siláci s enormne širokou škálou variantov v štandardnej verzii
TANDEM KSP3 predstavuje výkonné, pneumaticky ovládané bloky upínacej sily, ktoré majú extrémne široké použitie – kedykoľvek je na stroji k dispozícii vzduchový systém. Patentované monitorovanie počas upínania za vonkajší priemer pomocou integrovaných pružín, patentované monitorovanie polohy základnej čeľuste pomocou dynamického tlaku alebo možnosť regulácie vzduchu cez čeľusť sú iba tri z ďalších funkcií, ktoré boli začlenené do novej generácie. Najmä z hľadiska automatizácie ide o určujúce trendy. - Dôležitým aspektom v ďalšom vývoji bola kompatibilita, takže existujúce zveráky KSP plus bolo možné nahradiť 1 : 1 novými zverákmi KSP3. Preskúšaná a otestovaná geometria umožňuje optimálny prístup strojového vretena k obrobku Štandardne je zveráky možné navrhnúť aj s indukčným monitorovaním čeľustí.