PGS3 140
Pneumatické 2-čeľusťové upínacie silové bloky
Identifikačné číslo 1452817
Štandardný pneumatický silový upínací blok
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Centrické upínanie
- Štandardný zdvih
- S integrovanou základnou platňou Ø 158 mm
- Pripravené pre VERO-S
- Rozmery: 140 x 140 x 91,2 mm
- Max. upínacia sila: 17 kN
- Zdvih na čeľusť: 3 mm
- Max. výška čeľuste: 30 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Hmotnosť: 8.75 kg
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 3 |
---|---|
Upínacia sila [kN] | 17 |
Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
Max. výška čeľuste [mm] | 30 |
Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch [cm³] | 2300 |
Hmotnosť [kg] | 8.75 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážne skrutky pre systémové čeľuste, návod na obsluhu; bez systémových čeľustí, bez upínacích čapov, bez indexovacích čapov