PGS3-LH 100
Pneumatické 2-čeľusťové upínacie silové bloky
Identifikačné číslo 1446791
Štandardný pneumatický silový upínací blok
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Centrické upínanie
- Veľký zdvih
- S integrovanou základnou platňou Ø 158 mm
- Pripravené pre VERO-S
- Rozmery: 100 x 100 x 87,7 mm
- Max. upínacia sila: 4.5 kN
- Zdvih na čeľusť: 6 mm
- Max. výška čeľuste: 45 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Hmotnosť: 5 kg
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 6 |
---|---|
Upínacia sila [kN] | 4.5 |
Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
Max. výška čeľuste [mm] | 45 |
Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch [cm³] | 1000 |
Hmotnosť [kg] | 5 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážne skrutky pre systémové čeľuste, návod na obsluhu; bez systémových čeľustí, bez upínacích čapov, bez indexovacích čapov