KRF3 100
Identifikačné číslo 1518292
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťový silový upínací blok
- Centrické upínanie
- Štandardný zdvih
- Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
- Rozmery: 100 x 100 x 69,2 mm
- Rozsah upínacej sily: 7 - 12 kN
- Zdvih na čeľusť: 2 mm
- Max. výška čeľuste: 60 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Otvárací tlak: 6 - 9 bar
- Spotreba vzduchu pri každom zdvihu: 500 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 0.2 s
- Hmotnosť: 4.5 kg
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 2 |
---|---|
Min. upínacia sila [kN] | 7 |
Max. upínacia sila [kN] | 12 |
Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
Max. výška čeľuste [mm] | 60 |
Vzdialenosť H [mm] | 16 |
Spotreba vzduchu pri každom zdvihu pri 6 baroch [cm³] | 500 |
Doba zatvárania/otvárania [s] | 0.2 |
Hmotnosť [kg] | 4.5 |
Rozsah dodávky
Upínací silový blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a upínací silový blok, krytky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na obsluhu
Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa v čeľustiach skľučovadla pri vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.
Rozsah upínacej sily
Upínacia sila závisí od zdvihu v dôsledku napätia pružiny. Max. upínacia sila je dosiahnutá v „otvorenom“ stave, min. upínacia sila v „uzavretom“ stave.
Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Upínacie silové bloky s rovnakou výškou sú k dispozícii na požiadanie.
Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.
Údržba a opravy
Na udržiavanie zverákov TANDEM by sa malo používať naše špeciálne mazivo LP 410 (ID 0184213).