KSF3 100-PM
Identifikačné číslo 1448288
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťový silový upínací blok
- Centrické upínanie
- Štandardný zdvih
- Pneumatické sledovanie koncovej polohy
- Pneumatické sledovanie kontaktov
- Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
- Rozmery: 100 x 100 x 69,2 mm
- Rozsah upínacej sily: 7 - 12 kN
- Zdvih na čeľusť: 2 mm
- Max. výška čeľuste: 60 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Otvárací tlak: 6 - 9 bar
- Spotreba vzduchu pri každom zdvihu: 500 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 0.2 s
- Hmotnosť: 4.5 kg
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Min. upínacia sila [kN] | 7.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 12.0 |
| Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
| Max. výška čeľuste [mm] | 60.0 |
| Vzdialenosť H [mm] | 16.0 |
| Spotreba vzduchu pri každom zdvihu pri 6 baroch [cm³] | 500.0 |
| Doba zatvárania/otvárania [s] | 0.2 |
| Hmotnosť [kg] | 4.5 |
Rozsah dodávky
Upínací silový blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a upínací silový blok, krytky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na obsluhu
Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.
Rozsah upínacej sily
Upínacia sila závisí od zdvihu v dôsledku napätia pružiny. Max. upínacia sila je dosiahnutá v „otvorenom“ stave, min. upínacia sila v „uzavretom“ stave.
Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Upínacie silové bloky s rovnakou výškou sú k dispozícii na požiadanie.
Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.
Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)