KSF3 250-PM
Identifikačné číslo 1448298
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťový silový upínací blok
- Centrické upínanie
- Štandardný zdvih
- Pneumatické sledovanie koncovej polohy
- Pneumatické sledovanie kontaktov
- Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
- Rozmery: 250 x 250 x 98,2 mm
- Rozsah upínacej sily: 37 - 50 kN
- Zdvih na čeľusť: 5 mm
- Max. výška čeľuste: 150 mm
- Presnosť opakovania: 0.02 mm
- Otvárací tlak: 6 - 9 bar
- Spotreba vzduchu pri každom zdvihu: 4600 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 1.5 s
- Hmotnosť: 40 kg
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 5 |
---|---|
Min. upínacia sila [kN] | 37 |
Max. upínacia sila [kN] | 50 |
Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.02 |
Max. výška čeľuste [mm] | 150 |
Vzdialenosť H [mm] | 40 |
Spotreba vzduchu pri každom zdvihu pri 6 baroch [cm³] | 4600 |
Doba zatvárania/otvárania [s] | 1.5 |
Hmotnosť [kg] | 40 |
Rozsah dodávky
Upínací silový blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a upínací silový blok, krytky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na obsluhu
Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa v čeľustiach skľučovadla pri vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.
Rozsah upínacej sily
Upínacia sila závisí od zdvihu v dôsledku napätia pružiny. Max. upínacia sila je dosiahnutá v „otvorenom“ stave, min. upínacia sila v „uzavretom“ stave.
Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Upínacie silové bloky s rovnakou výškou sú k dispozícii na požiadanie.
Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.
Údržba a opravy
Na udržiavanie zverákov TANDEM by sa malo používať naše špeciálne mazivo LP 410 (ID 0184213).