ROTA NCML
Hybridné skľučovadlo s manuálnym centrovaním obrobku
Hybridné skľučovadlo, ktoré kombinuje výhody centrovania pomocou 3-čeľusťového manuálneho skľučovadla s bezdeformačným upínaním magnetickej upínacej techniky pre všetky feromagnetické komponenty.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Centrovanie obrobku prostredníctvom manuálneho 3-čeľusťového klin-tyčového skľučovadla
Nie je potrebné žiadne ručné zarovnanie obrobku - Magnetické upínanie obrobku zabraňujúce deformácii
Pri maximálnych toleranciách radiálneho a axiálneho hádzania - Vysoké magnetické prídržné sily
V závislosti od geometrie a materiálu obrobku je možné dosiahnuť vysoký rezný výkon - Na vnútorné a vonkajšie centrovanie
Na univerzálne a flexibilné použitie - Optimálna nepriepustnosť voči nečistotám, zapuzdrené strediace skľučovadlo
Sú zaručené nízke náklady na údržbu a vysoká presnosť upínania - Štandardné rozhranie pre strediace čeľuste
Centrovacie čeľuste možno vyrobiť zo štandardných čeľustí SCHUNK - Vysoká upínacia sila vďaka podpere čeľustí
Vyšší rezný výkon, najmä pri tvrdom sústružení - Pre brúsenie a tvrdé sústruženie
Ideálne na obrábanie mimoriadne presných obrobkov - Pre horizontálne aj vertikálne stroje
Vhodné na použitie takmer s každým nástrojom (sústruženie – frézovanie – brúsenie) - Vďaka rozťahovacím čeľustiam je možné 3-smerné obrábanie
Znížené zriaďovacie náklady, kratšie časy spracovania
Možnosti a špeciálne informácie
- Nízkodeformačné upínanie prstencov a kovaných kotúčov
ROTA NCML predstavuje kombináciu manuálneho skľučovadla a magnetického skľučovadla. Manuálne skľučovadlo slúži na vycentrovanie obrobku na skľučovadle. Obrobok sa následne bez deformácií a vibrácií upne pomocou magnetického skľučovadla. Vo vnútri magnetického skľučovadla sú zabudované dvojité magnety AlNiCo, ktoré po obrábaní umožňujú ešte demagnetizáciu obrobka. - Hybridné skľučovadlo je ovládané riadiacou jednotkou alebo priamo cez riadenie stroja. Pomocou pólových predĺžení možno tiež obrobok nadvihnúť zo skľučovadla a následne ho obrábať z troch strán.