THL-A plus 100 M-Z
Lunety s výkyvným ramenom páky
Identifikačné číslo 825122
Štandardná luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samovystreďovacia luneta
- Hydraulické ovládanie
- Manuálne mazanie
- Cylindrické valčeky
- Upínací rozsah: 4 - 52 mm
- Max. upínacia sila na jeden valček: 1 kN
- Akčný tlak: 6 - 50 bar
- Presnosť centrovania: < 0.02 mm
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Max. obvodová rýchlosť: 895 m/min
- Hmotnosť: 6.5 kg
Technické údaje
Typ mazania | Manuálne mazanie |
---|---|
Valčeky | cylindrické |
Min. upínací Ø [mm] | 4 |
Max. upínací Ø [mm] | 52 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 50 |
Max. upínacia sila na jeden valček [kN] | 1 |
Presnosť centrovania [mm] | < 0.02 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Max. obvodová rýchlosť [m/min] | 895 |
Hmotnosť [kg] | 6.5 |