THL-A plus 200 M-B
Lunety s výkyvným ramenom páky
Identifikačné číslo 825224
Štandardná luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samovystreďovacia luneta
- Hydraulické ovládanie
- Manuálne mazanie
- Sférické valčeky
- Upínací rozsah: 8 - 80 mm
- Max. upínacia sila na jeden valček: 3.5 kN
- Akčný tlak: 8 - 60 bar
- Presnosť centrovania: < 0.02 mm
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Max. obvodová rýchlosť: 605 m/min
- Hmotnosť: 15.8 kg
Technické údaje
Typ mazania | Manuálne mazanie |
---|---|
Valčeky | sférické |
Min. upínací Ø [mm] | 8 |
Max. upínací Ø [mm] | 80 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 60 |
Max. upínacia sila na jeden valček [kN] | 3.5 |
Presnosť centrovania [mm] | < 0.02 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Max. obvodová rýchlosť [m/min] | 605 |
Hmotnosť [kg] | 15.8 |