THL plus 100 Z-Z
Lunety so zadným valcom
Identifikačné číslo 825111
Štandardná luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samovystreďovacia luneta
- Hydraulické ovládanie
- Centrálne mazanie
- Cylindrické valčeky
- Upínací rozsah: 4 - 66 mm
- Max. upínacia sila na jeden valček: 1 kN
- Akčný tlak: 6 - 50 bar
- Presnosť centrovania: < 0.02 mm
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Max. obvodová rýchlosť: 895 m/min
- Hmotnosť: 6.5 kg
Technické údaje
Typ mazania | Centrálne mazanie |
---|---|
Valčeky | cylindrické |
Min. upínací Ø [mm] | 4 |
Max. upínací Ø [mm] | 66 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 50 |
Max. upínacia sila na jeden valček [kN] | 1 |
Presnosť centrovania [mm] | < 0.02 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Max. obvodová rýchlosť [m/min] | 895 |
Hmotnosť [kg] | 6.5 |