THL plus 300 Z-B
Lunety so zadným valcom
Identifikačné číslo 825313
Štandardná luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samovystreďovacia luneta
- Hydraulické ovládanie
- Centrálne mazanie
- Sférické valčeky
- Upínací rozsah: 12 - 152 mm
- Max. upínacia sila na jeden valček: 10 kN
- Akčný tlak: 8 - 60 bar
- Presnosť centrovania: < 0.04 mm
- Presnosť opakovania: < 0.007 mm
- Max. obvodová rýchlosť: 590 m/min
- Hmotnosť: 50 kg
Technické údaje
Typ mazania | Centrálne mazanie |
---|---|
Valčeky | sférické |
Min. upínací Ø [mm] | 12 |
Max. upínací Ø [mm] | 152 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 60 |
Max. upínacia sila na jeden valček [kN] | 10 |
Presnosť centrovania [mm] | < 0.04 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.007 |
Max. obvodová rýchlosť [m/min] | 590 |
Hmotnosť [kg] | 50 |